Konstrukční skupina připojení - IBS ISA S5-945 PC40/T - 2724818

Žádný obrázek

Napojovací konstrukční skupina pro systémy PC

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Slot S5: Runtime systém založený na PC s INTERBUS pro řídicí jednotku Simatic S5
Na PC založená řídicí jednotka IBS ISA S5-945 PC40/T od Phoenix Contact integruje osvědčené standardy a inovativní technologie: INTERBUS, PC technologie a kompatibilita povelů podle programovacího jazyka STEP 5.
IBS ISA S5-945 PC40/T se nabízí pro použití v aplikacích, u nichž jsou k dispozici řídicí systém a rovněž obslužné nebo vizualizační PC. S integrovanými otevřenými rozhraními se nabízejí uživateli optimální možnosti pro realizaci jeho automatizačních úloh bez nutnosti použití dodatečných karet rozhraní. Tím je zaručena integrace V/V a polních přístrojů přes INTERBUS a integrované rozhraní DDE a DLL pro rychlý přístup z PC Windows do oblastí dat PLC.
Úhrnem z IBS ISA S5-945 PC40/T plynou skutečné nákladové výhody v porovnání s diskrétními řešeními. Převzetí dostupných znalostí systému a programování usnadňuje integraci do komplexních systémů a zkracuje doby uvedení do provozu při realizaci nových automatizačních konceptů. Programování se provádí volitelně originálním programovacím zařízením Siemens nebo kompatibilními programovacími systémy. S IBS ISA S5-945 PC40/T dosáhne uživatel i u svých koncových zákazníků většího přijetí řešení řízení založených na PC.

Obchodní data

Objednací klíč 2724818
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918323837
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,460 kg
Číslo celní sazby 85371091
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť