I/O-modul - IBS RT 24 DIO 16/ 8-2A-T - 2723178

Digitální vstupní/výstupní modul INTERBUS-RT, 16 vstupů, 24 V DC, technika připojení 2 vodiči a 8 výstupů, 24 V DC, 2 A, technika připojení 2 vodiči, krytí IP20, bez sady konektorů

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Moduly INTERBUS-RT s digitálními vstupy/výstupy
Tyto vstupní/výstupní konstrukční skupiny INTERBUS-RT jsou koncipovány jako cenově příznivé řešení pro použití ve strojích a zařízeních s malým V/V zdrojem. Integrací funkce svorky sběrnice do modulů je konstrukce velmi kompaktní.
V nabídce jsou tři kombinované vstupní/výstupní varianty:
- 16 vstupů, 24 V DC,
- 16 výstupů, 24 V DC, 500 mA,
- 16 vstupů, 24 V DC,
- 8 výstupů, 24 V DC, 2 A (polovodič),
- 8 vstupů, 24 V DC,
- 8 výstupů, 24 - 115 V DC, 24 - 230 V AC reléové výstupy.
Přípojka senzorů/aktorů se provádí technikou připojení 1, 2, 3 nebo 4 vodiči přímo k modulu, volitelně přes výměnné šroubové svorky COMBICON nebo pružinové svorky. Jednotlivé svorkovnice jsou kódované, aby se zamezilo záměně při instalaci.
Použitím těchto výměnných svorek a konektorů D-SUB pro připojení INTERBUS je zapojení přímé. Při poruše nebo úpravě lze pak moduly několika hmaty vyměnit.
Kontakt s ochranným zemněním je přímo zajištěn při osazení modulu na nosnou lištu nebo vytvořen při montáži na plochu.
Pro uspořádání dodatečných úrovní potenciálu jsou v nabídce příslušné seřaďovací adaptéry.
Stavové LED V/V a ukazatele diagnostiky sběrnice poskytují neustále přehled o stavu přístroje.
Všechny moduly mohou být individuálně popsány na velkém popisovacím poli. Popis se provádí na zásuvných kartách ručně, plotterem nebo tiskárnou. Náhradní popisovací pole pro všechny typy modulů jsou samozřejmě v nabídce.
Pro převod datových signálů měděných vodičů na optická vlákna jsou v nabídce připojovací konektory INTERBUS IBS OPTOSUB a OPTOSUB-PLUS.

Obchodní data

Objednací klíč 2723178
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918132576
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,004 kg
Číslo celní sazby 85389091

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť