I/O-modul - IB ST ZF 24 BAO 8/U - 2721251

Obrázek ukazuje variantu IB ST 24 BAO 8/U

Analogový výstupní modul INTERBUS-ST, rozlišení D/A 13 bitů, 8 výstupů, -10 až +10 V, -12 až +12 V sestávající z: svorkových částí s pružinovým připojením a modulovou elektronikou

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Standardní analogové výstupní moduly INTERBUS-ST
Tyto 8kanálové výstupní moduly jsou v uplatnění s mnoha analogovými aktory cenově výhodnou alternativou.
IB ST 24 BAO 8/U nabízí kromě standardního výstupního napětí od -10 do +10 V také rozšířený rozsah výstupů od -12 do +12 V.
Pokud vysoké 12bitové rozlišení výstupní hodnoty není zapotřebí, nabízí IB ST 24 BAO 8/U-8B možnost úspory paměťové kapacity PLC sloučením vždy 2 kanálů po 8 bitech do jednoho datového slova. Další výkonové parametry jsou:
- Diagnostické diody LED poskytují v místě zařízení permanentní informaci o provozním stavu.
- Všechny moduly mohou být individuálně popsány na velkém výsuvném popisovacím poli. Popis se provádí na zásuvných kartách ručně, na plotteru nebo na tiskárně.
- V případě závady se jednoduše provede výměna elektronické části modulu. Pasivní svorkový blok zůstane elektricky zapojen nasazen na liště. Tím je umožněna výměna během několika vteřin bez nářadí.
- Pojistky jsou přístupné zvenčí, takže závada může být odstraněna během minimálního času.
- Spojení s ochranným zemněním je zajištěno pomocí nosné lišty.
- K popisu svorkových bloků lze používat obvyklé popisovací materiály (označovací štítek ZB-6 apod.).

Obchodní data

Objednací klíč 2721251
Ks/bal. 1
GTIN 4017918140472
Číslo celní sazby 85389091
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť