I/O-modul - IB ST 24 DO16R/S - 2721112

Digitální výstupní modul INTERBUS-ST, 16 reléových spojovacích výstupů, 3vodičová technologie zapojení, druh ochrany IP20, zahrnuje: Svorkovou část se šroubovým připojením a modulární elektronikou

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Digitální výstupní moduly INTERBUS-ST na střídavé napětí
Digitální výstupní moduly INTERBUS jsou dimenzovány pro připojení digitálních aktorů, jako jsou elektromechanické ventily, stykače nebo světelné hlásiče.
Vedle standardních modulů IB ST 24 BDO ... je program doplněn o moduly s rozšířenou funkcionalitou.
Standardní moduly svým rozsahem funkcí pokrývají převážnou část případů použití. Navíc některé moduly nabízejí rozšířené elektronické funkce, jako
- Uspořádání výstupních kanálu do až čtyř skupin s oddělením potenciálů,
- separátní elektronická ochrana proti zkratu pro každý výstupní kanál,
- vyšší výstupní proud,
které jsou zapotřebí při jednotlivých aplikacích.
Obě řady produktů nabízejí všechny charakteristické výhody modulů INTERBUS-ST jako např. techniku připojení více vodiči nebo výměnnou modulovou elektroniku.

Vaše výhody

  • 16 Reléové výstupy
  • Připojení aktorů technikou 3 vodičů
  • Vyvedeny plovoucí reléové kontakty
  • Diagnostika a zobrazení stavu

Obchodní data

Objednací klíč 2721112
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 189 (C-6-2017)
GTIN 4017918132323
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,685 kg
Číslo celní sazby 85389091
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť