I/O-modul - IB ST 24 BAI 8/I - 2721028

Obrázek znázorňuje variantu IB ST 24 BAI 8/U

Analogový vstupní modul INTERBUS-ST, 8 vstupů, 0 až 20 mA, 4 až 20 mA, 0 až 40 mA, 0 až 60 mA, krytí IP20, sestávající ze svorkové části se šroubovou svorkou a modulové elektroniky

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Standardní analogové vstupní moduly INTERBUS-ST
Široké spektrum produktů analogových vstupních modulů INTERBUS umožňuje optimální volbu produktů pro nejrůznější oblasti použití.
Použít lze všechny běžně dostupné analogové standardní senzory s napěťovými nebo proudovými signály. Analogové vstupní moduly INTERBUS vynikají zejména
- vysokou přesností měření,
- velmi rychlým zpracováním měření,
- velmi dobrým potlačením poruch a soufázovosti
- konstantním zdrojem napětí pro připojení pasivních senzorů.

Navíc je díky řadě opatření zajištěna vysoká funkceschopnost i za extrémních průmyslových vnějších vlivů. K tomu patří kromě integrovaných bezpečnostních prvků, jako
- Sledovací Watchdog procesoru nebo
- Sledování napájecího napětí a především rozsáhlá opatření elektromagnetické kompatibility, jako např. nový koncept stínění.
Každý vstup má tak možnost samostatného zapojení odstínění, aniž by byla navíc nutná externí propojení. - Spojení s ochranným zemněním je automaticky zajištěno při osazení modulu na nosnou lištu.
Všechny typické výhody užívání modulů INTERBUS-ST, jako například vícevodičové zapojení nebo výměnná modulární elektronika jsou Vám samozřejmě k dispozici.

Vaše výhody

  • Standardní typy signálů (napětí a proud)
  • 8 analogové proudové vstupy
  • Připojení senzorů 2vodičovou technikou
  • Moduly snímání teploty

Obchodní data

Objednací klíč 2721028
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 251 (C-8-2013)
GTIN 4017918132309
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,600 g
Číslo celní sazby 85389091