Konstrukční skupina připojení - IBS S7 400 DSC/I-T - 2719962

Napojovací jednotka pro řídicích jednotek Siemens SIMATIC ® S7 400, s odděleným potenciálem

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Konstrukční připojovací skupiny řídicích jednotek Siemens SIMATIC S7-400 na sběrnici INTERBUS
Konstrukční připojovací skupina IBS S7 400 DSC/I-T propojuje řídicí jednotku SIMATIC S7 400 na sběrnici ITNERBUS.
Po náběhu napájení jednotky proběhne automatické načtení konfigurace sběrnice INTERBUS - ta se spustí se zadanými parametry. Zadání parametrů systému, sběrnice i konstrukční připojovací skupiny platné pro specifické zařízení se provádí použitím software IBS CMD a je uloženo v zásuvné parametrizační paměti, v níž jsou uchována data i při odpojení napájecího napětí.
Jsou podporovány následující funkční schopnosti:
- předzpracování dat procesu,
- synchronní režim provozu,
- zadávání parametrů pro alternativní části a dynamicky přepínané části sběrnice
- zadávání parametrů prostřednictvím CMD,
- uvedení do provozu technologií Plug & Play.
Ke zobrazení diagnostiky systému sběrnice INTERBUS poskytuje konstrukční připojovací skupina čtyřřádkový LC displej. Tento displej zobrazuje provozní a chybové stavy formou srozumitelného nekódovaného textu.
Řízení systému sběrnice INTERBUS je prováděno registrem funkcí, funkce řízení (připojení a odpojení resp. přemostění účastníků, vymazání zobrazené diagnostiky) jsou spouštěny jednoduchým nastavením výstupů.
Snadná obsluha a ovládání a účinná diagnostika usnadňují uvedení do provozu a zvyšují pohotovost a připravenost zařízení.
Spodní díl krytu lze po zadání parametrů a uvedení konstrukční připojovací skupiny do běžného provozu uzavřít krytkou.

Vaše výhody

  • Funkční bloky pro STEP 7 usnadňují integraci
  • INTERBUS s až 8192 body V/V na jednu napojovací konstrukční skupinu
  • Max. přenosová rychlost 2 MBaud INTERBUS
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2719962
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 437 (C-8-2013)
GTIN 4017918140311
Hmotnost/kus (bez obalu) 1,026 kg
Číslo celní sazby 85389099
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť