Konstrukční skupina připojení - IBS S5 100 SL-T - 2719755

Napojovací konstrukční skupina

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Napojovací konstrukční skupiny INTERBUS Slave pro řídicí jednotky Siemens SIMATIC S5-90/95U a 100U. Přes připojení Slave IBS S5 100 SL-T můžete integrovat malé řídicí jednotky SIMATIC S5 90U/95U a 100U do sítě INTERBUS. Napojení konstrukční skupiny se provádí jako u sběrnicového modulu SIMATIC přes páskové vedení. Požadovaná šířka dat se nastaví pomocí přepínače. Zapnutím si konstrukční skupina vymění data přes vstupní/výstupní oblast řídicí jednotky s nadřazenou sítí INTERBUS.
Zvláštními charakteristickými znaky jsou:
- nastavitelná šířka dat
- samostatné napájení
- diagnostické ukazatele
- montáž na nosnou lištu.

Obchodní data

Objednací klíč 2719755
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918132279
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,320 kg
Číslo celní sazby 85389091
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť