Vazební člen sběrnice - IL CAN BK-TC-PAC - 2718701

Inline, Vazební člen sběrnice, CANopen®, TWIN COMBICON, přenosová rychlost v místní sběrnici: 500 kBit/s, krytí: IP20, včetně síťového konektoru, konektoru Inline a popisovacího pole

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Přípojka polní sběrnice CANopen® umožňuje provoz flexibilní automatizační stavebnice INTERBUS-Inline i na sítích CANopen®. Díky přípojce polní sběrnice může být stanice INTERBUS-Inline vložena na libovolné místo sítě CANopen®. Přípojka polní sběrnice v síti CANopen přestavuje slave, v podřízené místní sběrnici INTERBUS-Inline master zařízení.
Díky přípojce polní sběrnice může být stanice INTERBUS-Inline vložena na libovolné místo sítě CANopen®. Přípojka polní sběrnice v síti CANopen přestavuje slave, v podřízené místní sběrnici INTERBUS-Inline master zařízení.
Adresu slave CANopen® lze zvenčí snadno nastavit DIP přepínačem. Síť CANopen® se připojí prostřednictvím zástrčky Twin Combicon.
Provozní napětí pro přípojku polní sběrnice a elektroniku připojených svornic automatizace může být přivedeno zvláštní napájecí zástrčkou.
Pro projektování CANopen® se v informačním servisu výrobků (viz níže) nabízí neustále aktualizovaný soubor EDS (Electronic Data Sheet).
Osvědčená diagnostika INTERBUS-Inline je podpořena přípojkou polní sběrnice CANopen®, jakož i diagnostika typická pro CANopen®. Lokálně umožňují LED přesnou diagnostiku.
Při projektování respektujte:
Celý proudový okruh logiky všech svornic připojených k síti CANopen® nesmí překročit přípustný celkový proud 2 A.
Tak může být podle konfigurace stanice počet připojitelných svornic menší než 63.

Vaše výhody

  • Funkce slave v síti CANopen®
  • Adresa nastavitelná přes DIP přepínač
  • Přípojka CANopen® prostřednictvím zástrčky TWIN-COMBICON
  • Připojitelných 63 svorek
  • Diagnostika a zobrazení stavu
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2718701
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 170 (C-8-2015)
GTIN 4017918891237
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,240 kg
Číslo celní sazby 85389091
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť