Vazební člen sběrnice - IL PB BK DP/V1 - 2718688

Vyobrazení ukazuje variantu IL PB BK DP/V1-PAC

Komunikační jednotka PROFIBUS, standard sběrnice PROFIBUS DP a jejího rozšíření DP/V1, 24 V DC, bez příslušenství

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 2718688
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 194 (AX-2005)
GTIN 4017918904616
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,279 g
Číslo celní sazby 85389091