Průchozí svornice - UDK 3 BU - 2718277

Jednopatrová svorka s oboustranným dvojitým připojením, průřez: 0,2 - 2,5 mm², AWG: 30 - 12, šířka: 5,2 mm, barva: modrá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Dvě připojovací místa na každé straně k uchycení více vodičů
  • Dvojitý prostor pro můstky umožňuje individuální rozvod potenciálu a napájení

Obchodní data

Objednací klíč 2718277
Ks/bal. 50 ks
Strana katalogu Strana 432 (C-1-2017)
GTIN 4017918105136
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,012 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu CN (Čína)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť