Připojovací svorka motoru - VIOK 1,5-3D/PE - 2718206

Motorová svornice, čtyřpatrová, průřez:  0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, typ připojení: šroubové připojení, šířka: 6,2 mm, barva: šedá, typ montáže: NS 35/7,5, NS 35/15

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Tato svornice má 2 průchozí a 2 sběrnicová patra
  • Používá se pro programovatelné, resp. samočinně se sledující iniciátory, které se ovládají dodatečně přes druhé průchozí patro

Obchodní data

Objednací klíč 2718206
Ks/bal. 50 ks
Strana katalogu Strana 449 (C-1-2017)
GTIN 4017918062279
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,027 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť