Svorka iniciačního / akčního prvku - VIOK 1,5-LA 48RD/MU-O - 2718086

Obrázek zobrazuje variantu VIOK 1,5-LA 24RD/MU-O

Svorka iniciačního / akčního prvku, typ připojení: Šroubové připojení, průřez: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, šířka: 6,2 mm, barva: šedá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 2718086
Ks/bal. 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918062170
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,022 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť