Svorka iniciačního / akčního prvku - VIOK 1,5-LA 24RD/O-MO - 2718028

Svorka iniciačního / akčního prvku, typ připojení: Šroubové připojení, průřez: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, šířka: 6,2 mm, barva: šedá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • V horním patře se nacházejí popisovatelné průchozí přípojky pro signální vedení
  • Tato svornice je kombinací ze svornice DIK ... a DOK ..., s níž je možné použít pro iniciátory a aktory pouze jednu svornici
  • Ve spodním patře se nachází přípojka PE
  • Obě střední svorky přebírají napájení potenciálu iniciátoru

Obchodní data

Objednací klíč 2718028
Ks/bal. 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 448 (C-1-2017)
GTIN 4017918062125
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,020 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť