Svorka iniciačního / akčního prvku - DOK 1,5-LA 24GN/O-M - 2717074

Svorka iniciačního / akčního prvku, typ připojení: Šroubové připojení, průřez: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, šířka: 6,2 mm, barva: šedá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Obrysově shodné s třípatrovými svornicemi pro iniciátory DIK ..
  • Pro optickou signalizaci propojení iniciátorů a aktorů jsou v nabídce i svornice s červenou a zelenou světelnou indikací
  • Pro přesahující přemostění lze zuby vložných můstků bez problémů vylomit
  • Tyto výstupní svorky tvoří kontakty ve spodním patře naproti svornicím DIK přímo na nosné liště a jsou označené zeleno-žlutě jako přípojka PE
  • Střídavé zapojení vždy jednoho aktoru a jednoho iniciátoru je bez problémů možné
  • Volné zapojení všech svorek, jakož i pevné umístění můstku je zaručeno pojistkou hřbetu vložného můstku s pouzdrem svornice
  • V horním patře se nacházejí popisovatelné průchozí přípojky pro signální vedení
  • Střední patro napájí připojené aktory napětím

Obchodní data

Objednací klíč 2717074
Ks/bal. 50 ks
Strana katalogu Strana 446 (C-1-2017)
GTIN 4017918062095
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,016 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť