Svorka iniciačního / akčního prvku - DIKD 1,5 BU - 2716101

Svorka iniciačního / akčního prvku, typ připojení: Šroubové připojení, průřez: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, šířka: 6,2 mm, barva: modrá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Současně lze na tuto třívodičovou průchozí svornici již připojit první iniciátor
  • Přes tuto napájecí svorku lze přiložit kladný a záporný potenciál na vložné můstky

Obchodní data

Objednací klíč 2716101
Ks/bal. 50 ks
Strana katalogu Strana 443 (C-1-2017)
GTIN 4017918061814
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,019 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť