Svorka iniciačního / akčního prvku - DIKD 1,5-PV - 2715092

Svorka iniciačního / akčního prvku, s propojením potenciálu, typ připojení: Šroubové připojení, průřez: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, šířka: 6,2 mm, barva: šedá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Pro jednoznačné vymezení potenciálu je svorka rozdělovače potenciálu k dostání v šedém, modrém nebo černém izolačním pouzdru
  • Přemostitelné horní patro pro rozvod potenciálu na více než 6 svorek
  • Prostorově úsporná svorka rozdělovače potenciálu

Obchodní data

Objednací klíč 2715092
Ks/bal. 50 ks
Strana katalogu Strana 443 (C-1-2017)
GTIN 4017918061371
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,021 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť