Instalační svornice ochranného vodiče - PIK 6-PE/L/NT - 2714268

Instalační svornice ochranného vodiče, Šroubové připojení, průřez: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, šířka: 8,2 mm, barva: šedá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Obrysově shodné se svornicemi PIK 4

Obchodní data

Objednací klíč 2714268
Ks/bal. 50 ks
Strana katalogu Strana 590 (C-3-2013)
GTIN 4017918104863
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,037 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu GR (Řecko)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť