Instalační svornice ochranného vodiče - PIK 4-PE/L/NTB - 2714158

Instalační svornice ochranného vodiče, Šroubové připojení, průřez: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, šířka: 6,2 mm, barva: šedá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Varianty svornic s dělením jednotlivých okruhů přesně odpovídají bezpečnostním požadavkům podle DIN VDE 100-718. Tam je často požadováno, aby byl každý proudový obvod zvlášť jištěn proudovým chráničem. To vede k silnému U

Obchodní data

Objednací klíč 2714158
Ks/bal. 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 588 (C-3-2013)
GTIN 4017918061340
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,032 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu PL (Polsko)
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť