Instalační patrová svorka - PIK 4-L/L - 2714035

Instalační patrová svorka, Šroubové připojení, průřez: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, šířka: 6,2 mm, barva: šedá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Další typy řady PIK umožňují všechny ostatní v praxi se vyskytující varianty zapojení
  • Například lze kombinací PIK 4-PE/L/NT a PIK 4-L/L zapojit třífázový obvod na konstrukční šířce 12,4 mm. To znamená úsporu místa 18,6 mm oproti obvyklému zapojení jednopatrovými instalačními svornicemi

Obchodní data

Objednací klíč 2714035
Ks/bal. 50 ks
Strana katalogu Strana 587 (C-3-2013)
GTIN 4017918061289
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,019 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu GR (Řecko)
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť