Instalační svornice ochranného vodiče - PIK 4-PE/L/NT - 2714006

Instalační svornice ochranného vodiče, Šroubové připojení, průřez: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, šířka: 6,2 mm, barva: šedá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Konstrukční šířka pouze 6,2 mm
  • Svornice obsahuje v pouzdře tři druhy svorek patřící k jednomu jednofázovému proudovému obvodu
  • Spodní patro poskytuje místo přípojce ochranného vodiče, přičemž je s ní automaticky vytvořen kontakt po osazení na nosnou lištu
  • Připojení fáze se provádí na průchozí svornici vnějšího vodiče středního patra
  • Horní patro obsahuje přípojku pro neutrální vodič, který je přes stabilní rozpojovací kluzák spojený se sběrnicí neutrálního vodiče

Obchodní data

Objednací klíč 2714006
Ks/bal. 50 ks
Strana katalogu Strana 586 (C-3-2013)
GTIN 4017918061258
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,025 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu GR (Řecko)
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť