Pouzdro elektroniky - ME MAX 17,5 3-3 KMGY - 2713612

Pouzdra nosné lišty, Kompletní pouzdro s kovovým zámkem patky, vysoké provedení, s větracími štěrbinami, šířka: 17,5 mm, výška: 99 mm, hloubka: 114,5 mm, barva: světle šedá (7035)

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Výrobek patří k rodině produktů ME MAX
  • Jednoduchá montáž
  • v nabídce v konstrukčních šířkách 6,2 mm až 90 mm, modulárně rozšířitelný
  • Třída hořlavosti V0 dle UL 94
  • Mnoho variant techniky připojení
  • Montovatelný na nosnou lištu
  • Volitelně s konektorem sběrnice montovatelným na nosnou lištu i systémem výkonových spojek
Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2713612
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Strana katalogu Strana 685 (C-1-2013)
GTIN 4017918917395
Hmotnost/kus (bez obalu) 55,320 g
Číslo celní sazby 85389099
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback