Pouzdro elektroniky - ME MAX 35 PLATE U42 BK - 2713557

Žádný obrázek

Vestavné pouzdro, Kompletní pouzdro, barva: černá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Výrobek patří k rodině produktů ME MAX
  • Jednoduchá montáž
  • v nabídce v konstrukčních šířkách 6,2 mm až 90 mm, modulárně rozšířitelný
  • Třída hořlavosti V0 dle UL 94
  • Mnoho variant techniky připojení
  • Montovatelný na nosnou lištu
  • Volitelně s konektorem sběrnice montovatelným na nosnou lištu i systémem výkonových spojek

Obchodní data

Objednací klíč 2713557
Ks/bal. 200 ks
Minimální objednané množství 200 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918914790
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,002 kg
Číslo celní sazby 85472000
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť