Spodní část krytu - ME 17,5 UTG RD - 2709969

Pouzdra nosné lišty, Spodní díl pouzdra s kovovým zámkem patky, vysoké provedení, bez větrací štěrbiny, šířka: 17,6 mm, výška: 99 mm, hloubka: 107,3 mm, příčné spojení: bez konektoru sběrnice, počet pólů příčného spojení: není relevantní, barva: červená (3001)

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Výrobek patří k rodině produktů ME
  • Montáž bez použití nástrojů
  • v nabídce v konstrukčních šířkách 12,5 mm až 90 mm, modulárně rozšířitelný
  • Třída hořlavosti V0 dle UL 94
  • Mnoho variant techniky připojení
  • Montovatelný na nosnou lištu
  • Volitelně s integrovaným nebo na nosnou lištu montovatelným konektorem sběrnice
  • Velká plocha osazení
  • Malá konstrukční šířka při vysokém počtu pólů
  • Prohloubené etiketovací plochy
  • Stejná geometrie desky plošných spojů pro všechny konstrukční šířky
  • Třída hořlavosti V0 dle UL 94
  • Rychlá montáž na nosnou lištu dle EN 60715
  • Vytlačené označení materiálu a dílů na pouzdře (vhodné pro recyklaci)
  • Úspora nákladů díky jednoduché výrobě přístroje
  • Volitelná přípojka sběrnice integrovaná v pouzdře, dle volby pro paralelní nebo sériové kontaktování
  • Kovový zámek patky
  • Částečná možnost vytažení elektroniky
  • Funkční kontakt provozního uzemnění (EMC) integrovaný ve spodním dílu pouzdra
Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2709969
Ks/bal. 10 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918888428
Hmotnost/kus (bez obalu) 41,710 g
Číslo celní sazby 85472000