Pouzdro elektroniky - ME 22,5 OT-3MSTBO KMGY P+F - 2709587

Žádný obrázek

Horní díl, délka: 99 mm, barva: šedá, šířka: 22,5 mm, výška: 51,5 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Montáž bez použití nástrojů
  • Spojka ME...TBUS s 5 paralelními kontakty osaditelná na nosnou lištu s úsporou místa
  • Velká plocha osazení
  • Zlaté kontakty pro přenos dat a zásobování energií (125 V, 8 A)
  • Malá konstrukční šířka při vysokém počtu pólů
  • Při vytažení přístroje ze spojení není signálový řetěz přerušen Napájení přes standardní zástrčku MINI COMBICON
  • Stejná geometrie desky plošných spojů pro všechny konstrukční šířky
  • Prohloubené etiketovací plochy
  • Třída hořlavosti V0 dle UL 94
  • Rychlá montáž na nosnou lištu dle EN 60715
  • Úspora nákladů díky jednoduché výrobě přístroje
  • Vytlačené označení materiálu a dílů na pouzdře (vhodné pro recyklaci)
  • Kovový zámek patky
  • Volitelná přípojka sběrnice integrovaná v pouzdře, dle volby pro paralelní nebo sériové kontaktování
  • Částečná možnost vytažení elektroniky
  • Funkční kontakt provozního uzemnění (EMC) integrovaný ve spodním dílu pouzdra

Obchodní data

Objednací klíč 2709587
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918885229
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,013 kg
Číslo celní sazby 85369010
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť