Převodníky pro optický kabel - PSI-MOS-RS232/FO 850 T - 2708423

Optický konvertor s integrovanou optickou diagnostikou, poplašný kontakt, rozhraní RS-232 do 115,2 kBit/s, T spojovač se dvěma optickými rozhraními (BFOC), 850 nm, pro PCF vlákna/skleněná vlákna (Multimode)

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Přípojky výměnné přes šroubovou svorku COMBICON
  • Prořazení napájecího napětí a datových signálů přes konektory na nosnou lištu
  • Hochwertige galvanische Trennung zwischen allen Schnittstellen (RS-232 // LWL-Ports // Versorgung // Tragschienen-Connector)
  • Možné redundantní napájení volitelným systémovým zdrojem napájení
  • Schváleno pro použití v zóně 2
  • Plovoucí spínací kontakt pro stávající alarmování kritických optických tras
  • Jiskrově bezpečné optické rozhraní (ex op is) pro přímé připojení k přístrojům v zóně 1
  • Integrovaná optická diagnostika pro stálou kontrolu optických tras
  • Automatické rozpoznání dat pro všechny přenosové rychlosti do 115,2 kBit/s
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2708423
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 333 (C-6-2017)
GTIN 4017918974114
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,201 kg
Číslo celní sazby 85176200
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť