Pouzdro elektroniky - ME 22,5 OT-MSTBO SET BU S25 - 2707592

Žádný obrázek

Vestavné pouzdro, Horní část, barva: modrá, šířka: 22,5 mm, výška: 38,5 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Při vytažení přístroje ze spojení není signálový řetěz přerušen Napájení přes standardní zástrčku MINI COMBICON
  • Zlaté kontakty pro přenos dat a zásobování energií (125 V, 8 A)
  • Spojka ME...TBUS s 5 paralelními kontakty osaditelná na nosnou lištu s úsporou místa

Obchodní data

Objednací klíč 2707592
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918907662
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,054 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť