Pouzdro elektroniky - ME 22,5 UT/FE SET YE S16 - 2707194

Žádný obrázek

Vestavné pouzdro, délka: 99 mm, Dolní část, barva: žlutá, šířka: 22,5 mm, výška: 114,5 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Montáž bez použití nástrojů
  • Malá konstrukční šířka při vysokém počtu pólů
  • Velká plocha osazení
  • Stejná geometrie desky plošných spojů pro všechny konstrukční šířky
  • Prohloubené etiketovací plochy
  • Rychlá montáž na nosnou lištu dle EN 60715
  • Třída hořlavosti V0 dle UL 94
  • Vytlačené označení materiálu a dílů na pouzdře (vhodné pro recyklaci)
  • Úspora nákladů díky jednoduché výrobě přístroje
  • Částečná možnost vytažení elektroniky
  • Kovový zámek patky
  • Funkční kontakt provozního uzemnění (EMC) integrovaný ve spodním dílu pouzdra
  • Volitelná přípojka sběrnice integrovaná v pouzdře, dle volby pro paralelní nebo sériové kontaktování

Obchodní data

Objednací klíč 2707194
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918896270
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,049 kg
Číslo celní sazby 85369010
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť