Rozšiřující modul - PSR-SPP-42-230UC/URM4/4NO/2NC - 2702925

Obrázek ukazuje variantu se šroubovým připojením

1- nebo 2kanálové rozšíření kontaktu se širokopásmovým vstupem, 4 spínače, 1 rozpojovač, 1 cesta proudu zpětného hlášení, společně se základním přístrojem do kat. 4, PL e podle EN ISO 13849, zásuvná pružinová svornice, šířka 22,5 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

S přístrojem s kontaktním rozšířením URM4 je možné dále zpracovávat signály zaměřené na bezpečnost pro rozsah vstupního napětí od 42 do 230 V AC/DC jako kontakty bez napětí. Přístroj s kontaktním rozšířením pokrývá nyní speciálně oblast použití se jmenovitým napětím nad 24 V.
Nový přístroj získal atest podle normy EN 50156 a lze ho tedy bez dalších nákladů používat ve spalovacích zařízeních. Zejména ve spojení s odpovídajícím bezpečnostním relé PSR jakožto základním přístrojem je možné realizovat bezpečností obvody do PL e nebo SIL 3.

Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2702925
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 263 (C-6-2017)
GTIN 4055626428895
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,195 kg
Číslo celní sazby 85371098
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť