Rádiový modul - RAD-2400-IFS-JP - 2702863

2,4GHz rádiový transceiver Radioline s rozhraním RS-232/485, rozšířitelný s moduly V/V, anténní přípojka RSMA (zdířka), síťová spojení od bodu k bodu, hvězda a mesh do 250 stanic, dosah až 5 km (při volném výhledu), použití v Japonsku

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Radioline je nový rádiový systém pro rozsáhlá zařízení. Zvláštnost: Jen jedním otočením rýhovaného kolečka jednoduše přiřadíte vstupy a výstupy – zcela bez programování. Radioline přenáší signály V/V (režim V/V) nebo sériová data (sériový režim), a proto jej lze mnohostranně využít. Alternativně lze signály V/V připojit přímo i přes protokol Modbus k řídicím jednotkám (PLC/Modbus, režim RTU).
Navíc můžete realizovat různé síťové struktury: od jednoduchého spojení od bodu k bodu až po komplexní sítě Mesh. Díky nejnovější rádiové technologii Trusted Wireless je Radioline tou nejlepší volbou pro průmyslové použití.

Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2702863
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 457 (C-6-2017)
GTIN 4055626369853
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,198 kg
Číslo celní sazby 85176200
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť