Zakončovací odpor - PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - 2702636

Aktivní zakončovací odpor pro sběrnicové systémy PROFIBUS a RS-485, redundantní napájení, prořazení napájecího napětí přes konektory sběrnice na nosnou lištu, galvanické oddělení, termínování připojitelné, integrované programovací rozhraní

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

S PSI-TERMINATOR-PB-TBUS lze na konci sběrnice aktivně termínovat PROFIBUS nebo jiné sítě RS-485. To zajistí bezpečnou komunikaci, také když se u běžícího provozu odpojí nebo připojí zařízení sběrnice. Z toho se dá zařízení provozovat díky připojitelnému termínování jako servisní rozhraní ke každému bodu ve sběrnicovém systému. Pro provoz aktivních programovacích přístrojů je k dispozici nezbytné napájení elektrickým proudem k alternativní přípojce D-BUS. Prostřednictvím konektoru sběrnice na nosnou lištu může být při montáži několika spřažených zařízení komfortně prořazeno napájecí napětí.

Vaše výhody

  • Diagnostické LED pro napětí a aktivitu dat
  • Bezporuchová komunikace sběrnice skrz aktivní zakončení
  • Kompaktní tvar pouzdra
  • Pevné programovací rozhraní v síti
  • Zakončení zvenčí připojitelné
  • Montáž jako samostatné nebo spřažené zařízení
  • Rozšířený teplotní rozsah -40 °C ... +70°C
  • Galvanické oddělení od napájení a datového rozhraní
  • Redundantní napájení
  • Prořazení napájecího napětí přes konektor sběrnice na nosnou lištu ke spřaženému provozu
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2702636
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 320 (C-6-2017)
GTIN 4055626251530
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,075 kg
Číslo celní sazby 85389091
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť