Svorky Inline - IB IL AI 4/I/4-20-ECO - 2702495

Inline ECO, Analogová vstupní svornice, analogové vstupy: 4, 4 mA ... 20 mA, technika připojení: 2 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 500 kBit/s, krytí: IP20, včetně konektoru Inline

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline.
Slouží k zachycení analogových proudových signálů.
Hodnoty měření jsou zobrazeny ve formátu Normované zobrazení.
Svornice ECO Inline jsou schváleny pro teplotní rozsah 0 °C až +55 °C. V rozsahu dodávky je obsažena základna pro elektroniku a konektor Inline.

Vaše výhody

  • 4 analogové vstupní kanály
  • Připojení senzorů 2vodičovou technikou
  • Rozsahy proudu: 4 mA ... 20 mA
  • Datový formát: normované zobrazení
  • Rozlišení: 12 bitů
  • Diagnostický ukazatel

Obchodní data

Objednací klíč 2702495
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 142 (C-6-2017)
GTIN 4055626306759
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,069 kg
Číslo celní sazby 85389091
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť