novinka

Bezpečnostní relé - PSR-MC37-3NO-1NC-24DC-SC - 2702411

Bezpečnostní relé pro nouzové zastavení a ochranné dveře pro aplikace výtahu do SILCL 3, kat. 4, PL e, 1- nebo 2kanálový provoz, automatické nebo ruční spouštění, detekce příčného sepnutí, 3 povolovací trasy, US = 24 V DC, zásuvná šroubová svornice

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Do kat.4/PL e podle ISO 13849-1, SILCL 3 podle IEC 62061
  • Vhodné pro aplikace výtahů podle EN 81-20
  • Malá šířka pouzdra, jen 22,5 mm
  • 3 povolovací trasy, 1 cesta signálního proudu, 1 digitální výstup hlášení
  • Automatická a manuální aktivace
  • Rozpoznání příčného zkratu
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2702411
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 254 (C-6-2017)
GTIN 4055626276960
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,216 kg
Číslo celní sazby 85371098
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť