Vazební člen sběrnice - IL EIP BK DI8 DO4 2TX-XC-PAC - 2702131

Inline XC, Vazební člen sběrnice, Ethernet/IP, Zásuvka RJ45, Digitální vstupy: 8, 24 V DC, technika připojení: 3 vodič, Digitální výstupy: 4, 24 V DC, 500 mA, technika připojení: 3 vodič, varianta pro extrémní podmínky, přenosová rychlost v místní sběrnici: 500 kBit/s / 2 MBit/s, krytí: IP20, včetně konektorů Inline a popisovacích polí

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Vazební člen sběrnice s integrovanými V/V je určen k použití v rámci sítě EtherNet/IP™ a představuje spojovací článek k systému V/V Inline.
K vazebnímu členu sběrnice můžete přiřadit až 61 účastníků Inline.
Vazební člen sběrnice podporuje maximálně 8 účastníků PCP.
Pro integraci stanice Inline do programovacího systému je k dispozici příslušný soubor EDS.
Tento soubor k výrobku můžete stáhnout zde: phoenixcontact.net/products.
Speciální opatření a zkoušky inženýringu umožňují použití svornice za extrémních podmínek okolí.

Vaše výhody

  • 8 digitálních vstupů, 4 digitální výstupy onboard
  • EtherNet/IP™, verze 1.2
  • Správa na základě webu
  • 2 přípojky RJ45
  • Automatické rozpoznání přenosové rychlosti v místní sběrnici (500 kBit/s nebo 2 MBit/s)
  • Použitelný za extrémních okolních podmínek
  • Rozšířený teplotní rozsah -40 °C...+70 °C (viz kapitola „Úspěšné testování: použití za extrémních podmínek okolí“ v datovém listu)
  • Lakované desky plošných spojů
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2702131
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 168 (C-8-2015)
GTIN 4046356981071
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,329 kg
Číslo celní sazby 85389091
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť