Základní jednotka - NLC-035-024D-04I-02QRD-05A - 2702031

Základní jednotka Nanoline 24 V DC. Má 4 digitální vstupní a 2 digitální výstupní reléové kanály. Dva vstupy mohou být konfigurovány jako analogové vstupy, dva jako vysokorychlostní čítače. Akceptuje jednu přídavnou rozšiřující jednotku. Vestavěný konektor RJ11 umožňuje programování, sériovou konektivitu a komunikaci s dálkově ovládanou obslužnou jednotkou. Programování se uskutečňuje prostřednictvím nanoNavigátoru.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 2702031
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 464 (C-8-2015)
GTIN 4046356949521
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,173 kg
Číslo celní sazby 85371098
Země původu IN (Indie)
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť