Decentrální V/V přístroj - AXL E PB DI16 M12 6P - 2701498

Axioline E, Digitální vstupní přístroj, PROFIBUS DP, Technika zářezového spoje M12, Digitální vstupy: 16, 24 V DC, technika připojení: 4 vodič, Plastové pouzdro, krytí: IP65/IP67

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Přístroj Axioline E je určen pro použití v síti PROFINET.
Slouží k zachycení digitálních signálů.

Vaše výhody

  • Přípojka ke sběrnici PROFIBUS DP
    s konektory M12 (kódování B)
  • Přenosová rychlost do 12 MBaud (automatické rozpoznání přenosové rychlosti)
  • Přípojka digitálních senzorů s konektory M12 (kódování A)
  • Diagnostika a zobrazení stavu
  • Ochrana před zkratováním a přetížením napájení senzorů
  • Krytí IP65/67
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2701498
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 202 (C-6-2017)
GTIN 4046356763523
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,480 kg
Číslo celní sazby 85176200
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť