Kabel anténního svodu - RAD-PIG-EF316-N-RSMA - 2701402

Anténní kabel pro provedení rozvaděče, vnější průměr: 3,2 mm, vnitřní vodič: flexibilní, útlum: 0,6 / 0,9 / 1,4 dB při 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, připojení: N (zdířka) -> RSMA (zástrčka), délka kabelu: 0,5 m

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • odolné vůči UV
  • Odolné vůči oleji
  • Bezhalogenový
  • Zpomalující hoření

Obchodní data

Objednací klíč 2701402
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 475 (C-6-2017)
GTIN 4046356746816
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,053 kg
Číslo celní sazby 85442000
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť