Panelové PC - BL PPC 7000 - 2701398

Zobrazení 15palcového displeje

IP65-konformní průmyslový panelový počítač (PPC) s odolným dotykovým displejem a energeticky úsporným procesorem Intel® i7. Velkokapacitní paměť volitelně ve formátech HDD a SSD.

Cena:

Konfigurace

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Konfigurovatelný panelový počítač Basicline PPC 7000 je vybaven procesorem Intel® Core™ i7-3555LE, používaným pro jeho vysoký výkon při výpočetních a grafických aplikacích. Díky robustnímu provedení a četným možnostem vstupů a výstupů je počítač BL PPC 7000 použitelný k různým aplikacím. Jeho tři porty COM umožňují připojení ke starším zařízením RS-232. Jeden z portů COM může být konfigurován i pro protokol RS-422 nebo RS-485. Na rozdíl od konfigurovatelného BL PPC 7000 je u následujících předkonfigurovaných přístrojů základní konfigurace již dána: BL PPC 15 7000 má 15'' dotykový displej, BL PPC 17 7000 má 17'' dotykový displej. Oba modely jsou vybaveny 4GB RAM a lze je osadit kartou CF, HDD nebo SSD.

Vaše výhody

  • Výkonný procesor Intel®- Core™ i7
  • Druh krytí: IP65 (z čelní strany), IP20 (ze zadní strany)
  • Tři porty COM

Obchodní data

Objednací klíč 2701398
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 33 (C-6-2017)
GTIN 4046356826419
Hmotnost/kus (bez obalu) 11,110 kg
Číslo celní sazby 84714100
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť