Panelové PC - BL PPC15 3000 - 2701393

IP65-konformní průmyslový panelový počítač (15") s odolným dotykovým displejem. Energeticky úsporný procesor Intel® Celeron® Dual Core. Lze dodatečně vybavit velkokapacitním paměťovým zařízením.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Konfigurovatelný panelový počítač BL PPC 3000 je vybaven procesorem Intel® Celeron® 1020E se 2,2 GHz, používaným pro jeho vysoký výkon při výpočetních a grafických aplikacích a energetickou úspornost. Díky robustnímu provedení a četným možnostem vstupů a výstupů je počítač BL PPC 3000 použitelný k různým aplikacím. Jeho tři porty COM umožňují připojení ke starším zařízením RS-232. Jeden z portů COM může být konfigurován i pro protokol RS-422 nebo RS-485. Na rozdíl od konfigurovatelného BL PPC 3000 je u následujících předkonfigurovaných přístrojů základní konfigurace již dána: BL PPC 15 3000 má 15-palcový dotykový displej, BL PPC 17 3000 má 17-palcový dotykový displej. Oba modely jsou vybaveny 4 GB RAM a lze je osadit kartou CF jako HDD nebo SDD.

Vaše výhody

  • Výkonný a efektivní procesor Intel® Celeron® Dual Core
  • Druh krytí: IP65 (z čelní strany), IP20 (ze zadní strany)
  • Tři porty COM

Obchodní data

Objednací klíč 2701393
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 33 (C-6-2017)
GTIN 4046356812887
Hmotnost/kus (bez obalu) 11,500 kg
Číslo celní sazby 84715000
Země původu TW (Tchaj-wan)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť