Dotykový panel - TD 1030T - 2701257

Dotykový panel s 7,1 cm / 2,8"-TFT-displej (analogově-rezistivní (polyester)),  320 x 240 Pixel (QVGA),  4 barvy , Cortex™-M3 120 MHz,  bez,  1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45,  Klín RTX (RTOS) a uživatelský software: PC WORX. (systém sběrnice: bez)

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Krátká doba uvádění do provozu
  • Snadná montáž, malá hloubka vestavby a kompaktní provedení
  • Neutrální čelo
  • Žádné dodatečné vizualizační softwary: nastavení parametrů namísto vizualizace
  • Nízké náklady na údržbu – projekty musí být přizpůsobeny pouze jednou
  • Nanobrowser (WebVisit Client) je standardně integrován ve všech přístrojích.
  • Snadná výměna přístroje – vizualizační projekt je uložený v PLC (webový server)

Obchodní data

Objednací klíč 2701257
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 16 (C-6-2017)
GTIN 4046356771122
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,376 kg
Číslo celní sazby 84715000
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť