Svorky Inline - IB IL AO 1/SF-XC-PAC - 2701219

Inline XC, Analogová výstupní svornice, Analogový výstup: 1, 0 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, technika připojení: 2 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 500 kBit/s, varianta pro extrémní podmínky, krytí:IP20, včetně konektorů Inline a popisovacích polí

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline.
Slouží k výstupu analogových proudových a napěťových signálů.
Speciální opatření a zkoušky inženýringu umožňují použití svornice za extrémních podmínek okolí.

Vaše výhody

  • 1 analogový výstup k volitelnému připojení napěťových a proudových signálů
  • Připojení aktorů 2vodičovou technikou
  • Rozsahy proudu: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA
  • Rozsah napětí: 0 V ... 10 V
  • Aktualizace procesních dat včetně času změny digitálního analogového měniče < 1 ms
  • Použitelný za extrémních okolních podmínek
  • Rozšířený teplotní rozsah -40 °C...+70 °C (viz kapitola „Úspěšné testování: použití za extrémních podmínek okolí“ v datovém listu)
  • Lakované desky plošných spojů

Obchodní data

Objednací klíč 2701219
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 166 (C-6-2017)
GTIN 4046356729468
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,126 kg
Číslo celní sazby 85389091
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť