Svorky Inline - IB IL AI 4/EF-XC-PAC - 2701215

Obrázek ukazuje standardní výrobek.

Inline XC, Analogová vstupní svornice, analogové vstupy: 4, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, technika připojení: 2-, 3-, 4-vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 500 kBit/s, varianta pro extrémní podmínky, krytí: IP20, včetně konektorů Inline a popisovacích polí

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Krátká doba aktualizace max. 1 ms pro všechny kanály
  • Napájení senzorů s ochranou před zkratem a před přetížením, integrovanou podle kanálů
  • Poskytnutí vstupních hodnot synchronní sběrnice s velmi malou časovou nejistotou (< 10 μs)
  • Evidence naměřených hodnot s 16bitovým rozlišením
  • 4 vstupy diferenčních signálů
  • Připojení senzorů 2-, 3- a 4vodičovou technikou
  • Použitelný za extrémních okolních podmínek
  • Rozšířený teplotní rozsah -40 °C...+70 °C (viz kapitola „Úspěšné testování: použití za extrémních podmínek okolí“ v datovém listu)
  • Lakované desky plošných spojů

Obchodní data

Objednací klíč 2701215
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 160 (C-6-2017)
GTIN 4046356727839
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,210 kg
Číslo celní sazby 85389091
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť