Svorky Inline - IB IL 24 DO8/HD-XC-PAC - 2701213

Obrázek ukazuje standardní výrobek.

Inline XC, Digitální výstupní svornice, Digitální výstupy: 8, 24 V DC, 500 mA, technika připojení: 1 vodič, varianta pro extrémní podmínky, přenosová rychlost v místní sběrnici: 500 kBit/s, krytí: IP20, včetně konektorů Inline a popisovacího pole

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline.
Slouží k výstupu digitálních signálů.
Speciální opatření a zkoušky inženýringu umožňují použití svornice za extrémních podmínek okolí.

Vaše výhody

  • 8 digitálních výstupů
  • Připojení aktorů 1vodičovou technikou
  • Jmenovitý proud na každý výstup: 500 mA
  • Celkový proud svorky: 84A
  • Výstupy chráněny proti zkratu a přetížení
  • Diagnostika a zobrazení stavu
  • Použitelný za extrémních okolních podmínek
  • Rozšířený teplotní rozsah -40 °C...+70 °C (viz kapitola „Úspěšné testování: použití za extrémních podmínek okolí“ v datovém listu)
  • Lakované desky plošných spojů

Obchodní data

Objednací klíč 2701213
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 153 (C-6-2017)
GTIN 4046356727778
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,060 kg
Číslo celní sazby 85389091
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť