Svorky Inline - IB IL 24 DI8/HD-XC-PAC - 2701212

Inline XC, Digitální vstupní svornice, Digitální vstupy: 8, 24 V DC, technika připojení: 1 vodič, varianta pro extrémní podmínky, přenosová rychlost v místní sběrnici 500 kBit/s, krytí IP20, včetně konektorů Inline a popisovacího pole

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline.
Slouží k zachycení digitálních signálů.
Speciální opatření a zkoušky inženýringu umožňují použití svornice za extrémních podmínek okolí.

Vaše výhody

  • 8 digitálních vstupů
  • Připojení senzorů 1vodičovou technikou
  • Diagnostika a zobrazení stavu
  • Použitelný za extrémních okolních podmínek
  • Rozšířený teplotní rozsah -40 °C...+70 °C (viz kapitola „Úspěšné testování: použití za extrémních podmínek okolí“ v datovém listu)
  • Lakované desky plošných spojů

Obchodní data

Objednací klíč 2701212
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 147 (C-6-2017)
GTIN 4046356727785
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,060 kg
Číslo celní sazby 85389091
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť