Anténa - ANT-DIR-2459-01 - 2701186

Směrová anténa, 2,4 GHz/5 GHz, zisk: 9 dBi, polarizace: lineární, úhel otevření: h/v 75°/55°, krytí: IP67, odolná vůči mořské vodě, přípojka: N (zdířka), vč. montážního úhlu a stožárových spon, schválení ATEX a IECEx

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Pro použití v oblasti s nebezpečím výbuchu
  • Odolný vůči mořské vodě
  • Pro velké vzdálenosti
  • Pro stacionární nebo lineárně pohyblivé aplikace
  • Pro bodová spojení
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2701186
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 473 (C-6-2017)
GTIN 4046356717182
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,180 kg
Číslo celní sazby 85177000
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť