Inline svorka funkce - IB IL CAN-MA-XC-PAC - 2701160

Obrázek ukazuje standardní výrobek.

Funkční svorka Inline, extrémní podm. varianta, k připojení systému sběrnice CAN, kompletní s příslušenstvím (konektor a popisovací pole)

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline.
Umožňuje napojení vnitřního systému sběrnice CAN do stanice Inline a tedy do použitého sběrnicového systému.
Svornice funguje v rámci stanice Inline jako master CAN pro podřízený systém CAN.
Speciální opatření a zkoušky inženýringu umožňují použití svornice za extrémních podmínek okolí.
Vlastnosti CAN
- CAN-Master
– Protokol: Transparent Mode
– Přenosová rychlost: max. 1 MBit/s
– Výměna diagnostických a chybových hlášení přes stavové slovo
Vlastnosti místní sběrnice
– Přenosová rychlost 500 kBit/s
- Maximální šířka dat 2 x 64 Byte (= 128 Byte = 64 slov)
– šířka datového kanálu: 126 byte
– šířka příkazového/stavového slova: 2 byte
Vlastnosti všeobecně
– sériové rozhraní se zasunutým paměťovým médiem pro ukládání konfiguračních dat
– DIP přepínač pro nastavení šířky dat
- lokální diagnostika a zobrazení stavu

Vaše výhody

  • Jednoduchý softwarový nástroj závislý na řídicí jednotce pro konfiguraci sítě CAN
  • Sériové rozhraní (port S) včetně paměťového média pro zálohování konfigurace
  • Transparentní modus
  • Přenosová rychlost 10 kBit/s až 1 MBit/s
  • Nejmenší typ dat: 1 byte
  • Maximální šířka dat 2 x 64 bytů (= 128 bytů = 64 slov)
  • DIP přepínač pro nastavení šířky dat
  • Diagnostika a zobrazení stavu
  • Použitelný za extrémních okolních podmínek
  • Rozšířený teplotní rozsah -40 °C...+70 °C (viz kapitola „Úspěšné testování: použití za extrémních podmínek okolí“ v datovém listu)
  • Lakované desky plošných spojů

Obchodní data

Objednací klíč 2701160
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 176 (C-6-2017)
GTIN 4046356713856
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,109 kg
Číslo celní sazby 85389091
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť