Základní jednotka - NLC-050-100A-08I-04QRA-05A - 2701069

100-240 V AC základní jednotka Nanoline. Vybaveno 8 digitálními vstupními a 4 digitálními výstupními reléovými kanály. I/O kanály mohou být přidány a maximálně použity 3 V/V rozšiřující moduly. Volitelné komunikační moduly umožňují síťovou a sériovou konektivitu. Volitelný ovládací přístroj s uživatelským rozhraním. Programování prostřednictvím nanoNavigator.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Ovládací přístroj lze volitelně integrovat do základní jednotky nebo nainstalovat decentrálně na stěnu
  • Intuitivní programovací jazyk pro vývojové diagramy a kontaktová schémata
  • Na základní jednotce jsou integrovány digitální vstupy, reléové výstupy a analogové vstupy včetně vysokorychlostních čítačů

Obchodní data

Objednací klíč 2701069
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 463 (C-8-2015)
GTIN 4046356325349
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,322 kg
Číslo celní sazby 85371098
Země původu IN (Indie)
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť