An error occured while your request was computed

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Spínače motoru PROFINET jsou provedeny jako decentrální spínač motoru s krytím IP67 a přebírají jednoduché úlohy pohonu. Spínače motoru nabízejí připojení k síťovému a dalšímu řízení, i jednu nebo dvě přípojky pro trojfázový asynchronní motor.

Kompletní spínač motoru sestává ze tří výrobků: spínač motoru, spodní díl pouzdra, šroubení Pg (viz příslušenství).

- 2 integrované hybridní spínače motoru CONTACTRON s 1,1 kW
- podporované protokoly: SNMPv2, TFTP, PROFINET a LLDP
- 2 přípojky Ethernet
- 10 digitálních vstupů (dutinky M12)
- 4 digitální výstupy (dutinky M12)
- pouzdro z ušlechtilé oceli v krytí IP65/IP67

Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2701007
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 50 (C-5-2017)
GTIN 4046356714341
Hmotnost/kus (bez obalu) 3,136 kg
Číslo celní sazby 85371098
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť