Řídicí jednotka - ILC 171 ETH 2TX - 2700975

Řadič Inline nabízí možnost komunikace prostřednictvím PROFINET a Modbus/TCP. Programování probíhá pomocí PC Worx Express nebo PC Worx (IEC 61131-3).

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Modulární malá řídicí jednotka ILC 171 ETH 2TX pro V/V systém Inline je základem Easy Automation. Nová řada ILC 1X1 se vyznačuje podporou protokolů Modbus/TCP a PROFINET založených na ethernetu. Novinkou je podpora volitelné SD karty.

Vaše výhody

  • PROFINET-Device
  • Modbus/TCP-Client
  • Podpora četných protokolů jako: http, https, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP atd.
  • Bezplatný Engineering s PC Worx Express (IEC 61131-3)
  • Programová a datová paměť (512 kByte/512 kByte)
  • Modbus/TCP server
  • HTML 5
  • Integrovaný webový server pro vizualizaci pomocí WebVisit/atvise®
  • Plnohodnotný master INTERBUS (4096 V/V body)
  • SD karta do 2 GB jako volitelná zásuvná parametrizační paměť
  • 2x rozhraní Ethernet (integrovaný přepínač)
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2700975
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 81 (C-6-2017)
GTIN 4046356665513
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,350 kg
Číslo celní sazby 85371091
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť