Dotykový panel - WP 15T - 2700935

Dotykový panel s 38,1 cm / 15"-TFT-displej (analogově-rezistivní (polyester)), 1024 x 768 Pixel (XGA), 65536 barev , ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 a uživatelský software: Mikro prohlížeč. (systém sběrnice: bez)

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Krátká doba uvádění do provozu
  • Snadná montáž, malá hloubka vestavby a kompaktní provedení
  • Microbrowser (WebVisit Client) je standardně integrován ve všech přístrojích.
  • K dostání displej ve velikostech od 8,9 cm (3,5") do 38,1 cm (15")
  • Snadná výměna přístroje – vizualizační projekt je uložený v PLC (webový server)
  • Energeticky účinný díky LED podsvícení pozadí

Obchodní data

Objednací klíč 2700935
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 17 (C-6-2017)
GTIN 4046356665711
Hmotnost/kus (bez obalu) 2,300 kg
Číslo celní sazby 84714100
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť