Dotykový panel - TP 3121T MPI - 2700923

Dotykový panel s 30,7 cm / 12,1"-TFT-displej (analogově-rezistivní (polyester)), 800 x 600 Pixel (SVGA), 262144 barev, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x CompactFlash®, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 6.0 a uživatelský software: Visu+ / AX OPC Server. (systém sběrnice: MPI)

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Snadná montáž, malá hloubka vestavby a kompaktní provedení
  • Krátká doba uvádění do provozu
  • Visu+ RT a server AX OPC jsou standardně integrovány ve všech přístrojích
  • K dostání displej ve velikostech od 14,5 cm (5,7") do 30,7 cm (12,1")
  • Rozšířitelné externí kartou CF
  • Energeticky účinný díky LED podsvícení pozadí

Obchodní data

Objednací klíč 2700923
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 105 (C-8-2015)
GTIN 4046356585651
Hmotnost/kus (bez obalu) 3,330 kg
Číslo celní sazby 84714100
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť